17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.8x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用) EA550KA-14

1.8x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)

通常単価(税別)
485円
税込単価
534円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸カラーはサイズにより異なります。・先端…(‐)1.8×0.30mm・全長…95mm・J...

詳細を確認
  • 先端
    (-)1.8×0.30mm
  • 全長
    95mm

型番:

EA550KA-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA550KA-14の仕様・寸法情報

先端
(-)1.8×0.30mm
全長
95mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA550KA-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485円
( 534円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸カラーはサイズにより異なります。
・先端…(‐)1.8×0.30mm
・全長…95mm
・JAN:4518340892347

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.8x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)の型番EA550KA-14のページです。 型番EA550KA-14に関する仕様情報を記載しております。
1.8x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.8x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)
T8 x 30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) EA552FD-8
#0 x50mm [+]ドライバー(精密用)
2.1x0.35x98mm [-]ドライバー(精密用)
#1x96mm [+]ドライバー(精密用)
#0x97mm [+]ドライバー(精密用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格485円604円615円485円503円499円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端(-)1.8×0.30mmT8#0(-)2.1×0.35mm(+)#1(+)#0
全長95mm140mm144mm98mm96mm97mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました