ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

0.8x5.5x180mm [-]ビット

0.8x5.5x180mm [-]ビット EA550CB-5.5
通常単価(税別)
1,171円
税込単価
1,288円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・クロムメッキ仕上げ・刃幅…5.5mm・刃厚…0.8mm・軸長…100mm・全長…180m...

詳細を確認

型番:

EA550CB-5.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA550CB-5.5の仕様・寸法情報

刃厚
0.8mm
軸長
100mm
重量
33g
全長
180mm
刃幅
5.5mm
適合ドライバー
EA723PB-11、-12EA723PB-21、-22EA550CA-100

型番リスト

表示件数
型番
EA550CB-5.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,171円
( 1,288円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クロムメッキ仕上げ
・刃幅…5.5mm
・刃厚…0.8mm
・軸長…100mm
・全長…180mm
・重量…33g
・マグネット付き
・EA550CA-100に取り付けてご使用下さい。
・JAN:4548745760309

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.8x5.5x180mm [-]ビットの型番EA550CB-5.5のページです。 型番EA550CB-5.5に関する仕様情報を記載しております。
0.8x5.5x180mm [-]ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.8x5.5x180mm [-]ビット
1.0x6.5x190mm [-]ビット
1.2x8.0x200mm [-]ビット
0.6x4.0x170mm [-]ビット
3.0x180mm [Hexagon]ビット
T15x180mm [Torx]ビット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,171円1,158円1,158円1,171円1,470円1,453円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃厚0.8mm1.0mm1.2mm0.6mm--
軸長100mm110mm120mm90mm100mm100mm
重量33g39g42g28g28g34g
全長180mm190mm200mm170mm180mm180mm
刃幅5.5mm6.5mm8.0mm4.0mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました