17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

180mm はさみ・鉄板用(左右兼用) EA544AB-2

180mm はさみ・鉄板用(左右兼用)

通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・左右兼用タイプ・狭い場所での作業に便利なコンパクトタイプ・サイズは25%小さくなっていま...

詳細を確認
  • 切断能力
    鉄板:1.2mm
  • 全長
    180mm
  • 刃長
    20mm
  • 重量
    約200g
  • 材質
    刃物鋼
  • 刃部硬度
    HRC59

型番:

EA544AB-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA544AB-2の仕様・寸法情報

切断能力
鉄板:1.2mm
全長
180mm
刃長
20mm
重量
約200g
材質
刃物鋼
刃部硬度
HRC59

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA544AB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300円
( 5,830円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・左右兼用タイプ
・狭い場所での作業に便利なコンパクトタイプ
・サイズは25%小さくなっていますが、能力は通常サイズのものと変わりません。
・材質…刃物鋼
・刃部硬度…HRC59
・切断能力…鉄板:1.2mm
・全長…180mm
・刃長…20mm
・重量…約200g
・JAN:4548745737042

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

180mm はさみ・鉄板用(左右兼用)の型番EA544AB-2のページです。 型番EA544AB-2に関する仕様情報を記載しております。
180mm はさみ・鉄板用(左右兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180mm はさみ・鉄板用(左右兼用)
180mm はさみ・鉄板用(右利き用)
240mm はさみ・鉄板用(左右兼用)
250mm はさみ・鉄板用(左右兼用)
210mm はさみ・万能
240mm はさみ・ステンレス板用(オフセット型/左利き)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,300円5,300円6,120円6,069円2,944円8,962円
通常出荷日3日目3日目1日目2日目3日目1日目
切断能力鉄板:1.2mm鉄板:1.2mm鉄板:1.54mm、ステンレス:1.24mm-ステンレス:0.6mm、ブリキ・ラス:0.8mm、ゴム板・紙・ビニール板:1.5mm0.78mm
全長180mm180mm240mm-210mm240mm
刃長20mm20mm30mm-45mm50mm
重量約200g190g373g-220g442g
材質刃物鋼刃物鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました