17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製) EA540HC-1

170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)

通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…刃:ステンレス刃物鋼(フッ素コート)、ハンドル:ABS樹脂・全長…170mm・刃長...

詳細を確認
  • 刃長 (mm)
    60mm
  • 重量 (g)
    30g
  • 材質
    刃:ステンレス刃物鋼(フッ素コート)、ハンドル:ABS樹脂

型番:

EA540HC-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA540HC-1の仕様・寸法情報

刃長(mm)
60mm
重量(g)
30g
材質
刃:ステンレス刃物鋼(フッ素コート)、ハンドル:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA540HC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970円
( 1,067円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…刃:ステンレス刃物鋼(フッ素コート)、ハンドル:ABS樹脂
・全長…170mm
・刃長…60mm
・重量…30g
・フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。
・持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。
・末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。
・ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。
・JAN:4548745745627

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)の型番EA540HC-1のページです。 型番EA540HC-1に関する仕様情報を記載しております。
170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)
265mm はさみ・裁ち(フッ素コート・ステンレス製)
125mm はさみ(精密/ステンレス製)
150mm はさみ(精密/ステンレス製)
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
90mm はさみ(精密/ステンレス製) EA540ME-25
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格970円8,031円1,308円2,491円2,628円1,213円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目1日目
刃長(mm)60mm115mm26mm50mm80mm16
重量(g)30g195g25g40g80g15
材質刃:ステンレス刃物鋼(フッ素コート)、ハンドル:ABS樹脂刃:高級ステンレス刃物鋼(高品質フッ素コート)、ハンドル:ABS樹脂ステンレスステンレス、磨き仕上げ刃:ステンレス刃物鋼、グリップ、キャップ:ABS樹脂ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング