ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)

140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製) EA540HB-6
通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…刃:ステンレス刃物鋼・高品質フッ素コートにより、粘着テープやのり等のべたつきを防ぎ...

詳細を確認

型番:

EA540HB-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA540HB-6の仕様・寸法情報

全長
140mm
刃長
45mm
材質
刃:ステンレス刃物鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA540HB-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970円
( 1,067円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…刃:ステンレス刃物鋼
・高品質フッ素コートにより、粘着テープやのり等のべたつきを防ぎます。
・刃の裏側のみのフッ素コートなので、見た目もきれい。
・全長…140mm
・刃長…45mm
・先細タイプ
・グリーン購入適合商品
・JAN:4518340653542

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)の型番EA540HB-6のページです。 型番EA540HB-6に関する仕様情報を記載しております。
140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
120mm はさみ・粘着テープ用 EA540FS-30
210mm はさみ・粘着テープ用 EA540FS-25
はさみ・万能
110mm にぎり鋏(超硬刃)
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格970円994円1,333円2,030円 -11,679円812円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
全長140mm120mm210mm160mm110mm175mm
刃長45mm41mm95mm40mm40mm73mm
材質刃:ステンレス刃物鋼ステンレススチールステンレススチール-超微粒結晶超硬合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました