17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製) EA540HB-1

210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)

通常単価(税別)
2,235円
税込単価
2,459円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…210mm・刃長…80mm・重量…65g・刃…ステンレス刃物鋼(刃裏にフッ素コート...

詳細を確認
  • 刃長 (mm)
    80mm
  • 重量 (g)
    65g
  • ハンドル
    ABS樹脂
  • 刃
    ステンレス刃物鋼(刃裏にフッ素コート)

型番:

EA540HB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA540HB-1の仕様・寸法情報

刃長(mm)
80mm
重量(g)
65g
ハンドル
ABS樹脂
刃
ステンレス刃物鋼(刃裏にフッ素コート)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA540HB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235円
( 2,459円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…210mm
・刃長…80mm
・重量…65g
・刃…ステンレス刃物鋼(刃裏にフッ素コート)
・ハンドル…ABS樹脂
・刃裏にふっ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。
・ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
・JAN:4548745745344

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)の型番EA540HB-1のページです。 型番EA540HB-1に関する仕様情報を記載しております。
210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
105mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製)
170mm はさみ・事務用(左利用/ステンレス製)
215mm はさみ・クラフト(ステンレス製)
189mm はさみ・万能(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,235円1,368円889円889円2,944円2,020円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃長(mm)80mm20mm70mm65mm90mm60mm
重量(g)65g13g45g30g118g90g
ハンドルABS樹脂ABS樹脂再生PET樹脂(R-PET)ABS樹脂プラスチック-
刃ステンレス刃物鋼(刃裏にフッ素コート)ステンレス刃物鋼ステンレス刃物鋼(フッ素コート)ステンレス刃物鋼-モリブデンステンレススチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング