17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製)

通常単価(税別)
889円
税込単価
978円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…175mm・刃長…70mm・重量…45g・刃…ステンレス刃物鋼(フッ素コート)・ハ...

詳細を確認
  • 刃長 (mm)
    70mm
  • 重量 (g)
    45g
  • ハンドル
    再生PET樹脂(R-PET)
  • 刃
    ステンレス刃物鋼(フッ素コート)

型番:

EA540HA-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA540HA-7の仕様・寸法情報

刃長(mm)
70mm
重量(g)
45g
ハンドル
再生PET樹脂(R-PET)
刃
ステンレス刃物鋼(フッ素コート)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA540HA-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
889円
( 978円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…175mm
・刃長…70mm
・重量…45g
・刃…ステンレス刃物鋼(フッ素コート)
・ハンドル…再生PET樹脂(R-PET)
・リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。
・ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。
・シャキッとした切れ味を持続させます。
・JAN:4548745745108

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製)の型番EA540HA-7のページです。 型番EA540HA-7に関する仕様情報を記載しております。
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製)
210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
105mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
170mm はさみ・事務用(左利用/ステンレス製)
215mm はさみ・クラフト(ステンレス製)
189mm はさみ・万能(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格889円2,235円1,368円889円2,944円2,020円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃長(mm)70mm80mm20mm65mm90mm60mm
重量(g)45g65g13g30g118g90g
ハンドル再生PET樹脂(R-PET)ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂プラスチック-
刃ステンレス刃物鋼(フッ素コート)ステンレス刃物鋼(刃裏にフッ素コート)ステンレス刃物鋼ステンレス刃物鋼-モリブデンステンレススチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング