ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

175mm はさみ・事務用(ステンレス製)

175mm はさみ・事務用(ステンレス製) EA540HA-6A
通常単価(税別)
812円
税込単価
893円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・先細・全長…175mm・刃長…73mm・刃材質…刃:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂・...

詳細を確認

型番:

EA540HA-6A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA540HA-6Aの仕様・寸法情報

全長
175mm
刃長
73mm
重量
40g
刃材質
刃:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
EA540HA-6A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812円
( 893円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・先細
・全長…175mm
・刃長…73mm
・刃材質…刃:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂
・重量…40g
・エコマーク認定商品です。
・ハンドル部分は100%回収したペットボトルでできています。
・使いやすさ、持ちやすさを追求したハンドル。ボリュームのある、なめらかなデザインラインは、手にしっかりとフィットし快適なカットワークを実現します。
・シャープで耐久性のある「2段刃」軽いタッチで切れ味抜群です。
・グリーン購入適合商品
・JAN:4518340932333

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

175mm はさみ・事務用(ステンレス製)の型番EA540HA-6Aのページです。 型番EA540HA-6Aに関する仕様情報を記載しております。
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
187mm はさみ・万能(チタン合金製)
はさみ・ブリキ用
260mm はさみ・裁ち
はさみ・万能
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格812円2,431円3,325円2,738円 -8,193円2,030円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目1日目
全長175mm210mm187mm160mm260mm160mm
刃長73mm90mm50mm30mm105mm40mm
重量40g119g46g60g240g50g
刃材質刃:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂ステンレスチタン合金高炭素刃物鋼、ハードクロム仕上高炭素刃物鋼高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました