17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

190mm はさみ・万能 EA540BA

190mm はさみ・万能

通常単価(税別)
3,149円
税込単価
3,464円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…190mm・刃長…65mm・重量…65g・刃…高炭素刃物鋼・工芸用(紙、布等)・ハ...

詳細を確認
  • 刃長 (mm)
    65mm
  • 重量 (g)
    65g
  • 刃
    高炭素刃物鋼

型番:

EA540BA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA540BAの仕様・寸法情報

刃長(mm)
65mm
重量(g)
65g
刃
高炭素刃物鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA540BA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,149円
( 3,464円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…190mm
・刃長…65mm
・重量…65g
・刃…高炭素刃物鋼
・工芸用(紙、布等)
・ハードクロム仕上げ
・ソフトグリップ
・ロングクラフト直刃
・長い刃先で封筒の開封などがスピーディにできます。
・JAN:4518340032880

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

190mm はさみ・万能の型番EA540BAのページです。 型番EA540BAに関する仕様情報を記載しております。
190mm はさみ・万能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
190mm はさみ・万能
189mm はさみ・万能(ステンレス製)
160mm はさみ・マルチ(フッ素コーティング)
210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
105mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
170mm はさみ・事務用(左利用/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,149円2,020円2,005円2,235円1,368円889円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃長(mm)65mm60mm70mm80mm20mm65mm
重量(g)65g90g37g65g13g30g
刃高炭素刃物鋼モリブデンステンレススチールステンレスステンレス刃物鋼(刃裏にフッ素コート)ステンレス刃物鋼ステンレス刃物鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました