ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

260mm はさみ・裁ち

260mm はさみ・裁ち EA540AG
通常単価(税別)
8,193円
税込単価
9,012円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃材質…高炭素刃物鋼・全長…260mm・刃長…105mm・重量…240g・ダイヤルナット...

詳細を確認

型番:

EA540AG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA540AGの仕様・寸法情報

全長
260mm
刃長
105mm
重量
240g
刃材質
高炭素刃物鋼

型番リスト

表示件数
型番
EA540AG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,193円
( 9,012円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…高炭素刃物鋼
・全長…260mm
・刃長…105mm
・重量…240g
・ダイヤルナットで素材に適した切れ味に調節できます。
・グリップ部は、肉厚をボリュームアップし、左右どちら側から使用しても手にフィットするよう設計。
・専用替刃(EA540AG-1)を使って刃先の交換ができます。シャープな切れ味を保ちながら、経済的にお使いいただけます。
・JAN:4518340032873

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

260mm はさみ・裁ちの型番EA540AGのページです。 型番EA540AGに関する仕様情報を記載しております。
260mm はさみ・裁ちのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
260mm はさみ・裁ち
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
187mm はさみ・万能(チタン合金製)
はさみ・万能
はさみ・ブリキ用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,193円2,431円812円3,325円2,030円 -2,738円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
全長260mm210mm175mm187mm160mm160mm
刃長105mm90mm73mm50mm40mm30mm
重量240g119g40g46g50g60g
刃材質高炭素刃物鋼ステンレス刃:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂チタン合金高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)高炭素刃物鋼、ハードクロム仕上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました