17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mm ラウンドノーズプライヤー EA537MB-125

125mm ラウンドノーズプライヤー

通常単価(税別)
3,444円
税込単価
3,788円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ハンドル…プラスチックコーティング・仕上げ…磨き・全長…125mm・先端径…2.0mm・...

詳細を確認
  • ハンドル
    プラスチックコーティング
  • 仕上げ
    磨き
  • 全長
    125mm
  • 先端径
    2.0mm

型番:

EA537MB-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA537MB-125の仕様・寸法情報

ハンドル
プラスチックコーティング
仕上げ
磨き
全長
125mm
先端径
2.0mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA537MB-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,444円
( 3,788円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドル…プラスチックコーティング
・仕上げ…磨き
・全長…125mm
・先端径…2.0mm
・JAN:4518340544758

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

125mm ラウンドノーズプライヤーの型番EA537MB-125のページです。 型番EA537MB-125に関する仕様情報を記載しております。
125mm ラウンドノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm ラウンドノーズプライヤー
160mm ラウンドノーズプライヤー
140mm ラウンドノーズプライヤー
160mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/磨き)
125mm フラットノーズプライヤー
160mm ロングノーズプライヤー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,444円3,532円3,444円3,968円3,117円4,395円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ハンドルプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングコンフォートプラスチックコーティングプラスチックコーティング
仕上げ磨き磨き磨き磨き磨き磨き
全長125mm160mm140mm160mm125mm160mm
先端径2.0mm3.0mm2.5mm3.0mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました