17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

160mm ロングノーズプライヤー EA537L-2

160mm ロングノーズプライヤー

通常単価(税別)
4,395円
税込単価
4,835円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…160mm・ハンドル…プラスチックコーティング・仕上げ…磨き・先端幅×刃長…3×5...

詳細を確認
  • ハンドル
    プラスチックコーティング
  • 仕上げ
    磨き
  • 全長
    160mm
  • 先端幅×刃長
    3×50mm

型番:

EA537L-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA537L-2の仕様・寸法情報

ハンドル
プラスチックコーティング
仕上げ
磨き
全長
160mm
先端幅×刃長
3×50mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA537L-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,395円
( 4,835円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…160mm
・ハンドル…プラスチックコーティング
・仕上げ…磨き
・先端幅×刃長…3×50mm
・JAN:4518340093546

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

160mm ロングノーズプライヤーの型番EA537L-2のページです。 型番EA537L-2に関する仕様情報を記載しております。
160mm ロングノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
160mm ロングノーズプライヤー
140mm ロングノーズプライヤー
160mm ダックビルプライヤー(磨き)
160mm ロングフラットノーズプライヤー(磨き)
160mm ニードルノーズプライヤー(グリップ付/ストレート/メッキ
160mm ニードルノーズプライヤー(グリップ付/先曲/メッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,395円4,222円6,443円4,309円7,462円8,207円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目1日目1日目
ハンドルプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングコンフォートコンフォート
仕上げ磨き磨き磨き磨きクロムメッキクロムメッキ
全長160mm140mm160mm160mm160mm160mm
先端幅×刃長3×50mm2.5×42mm9×55mm5×46.5mm2.5×55mm2.5×55mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました