17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mm ラジオペンチ EA537KA-125

125mm ラジオペンチ

通常単価(税別)
4,482円
税込単価
4,930円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ハンドル…プラスチックコーティング・仕上げ…磨き・刃硬度…HRC60・全長…125mm・...

詳細を確認
  • 全長
    125mm
  • ハンドル
    プラスチックコーティング
  • 仕上げ
    磨き
  • 刃硬度
    HRC60
  • 切断能力
    中硬線:φ2.2mm、硬線:φ1.6mm

型番:

EA537KA-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA537KA-125の仕様・寸法情報

全長
125mm
ハンドル
プラスチックコーティング
仕上げ
磨き
刃硬度
HRC60
切断能力
中硬線:φ2.2mm、硬線:φ1.6mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA537KA-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,482円
( 4,930円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドル…プラスチックコーティング
・仕上げ…磨き
・刃硬度…HRC60
・全長…125mm
・切断能力…中硬線:直径2.2mm、硬線:直径1.6mm
・JAN:4518340544338

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

125mm ラジオペンチの型番EA537KA-125のページです。 型番EA537KA-125に関する仕様情報を記載しております。
125mm ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm ラジオペンチ
140mm ラジオペンチ
150mm ラジオペンチ(先細/ベント)
160mm ラジオペンチ
130mm ラジオペンチ(弱電用)
120mm ラジオペンチ(先曲) EA682CB-120A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,482円4,178円2,552円3,089円2,593円1,218円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長125mm140mm150mm160mm130mm123.5mm
ハンドルプラスチックコーティングプラスチックコーティング----
仕上げ磨き磨き----
刃硬度HRC60HRC60HRC57~61---
切断能力中硬線:φ2.2mm、硬線:φ1.6mm中硬線:φ2.5mm、硬線:φ1.6mm軟線:φ0.8mm、銅線:φ1.2mm銅線:φ2.6mm、鉄線:φ1.5mm鉄線:φ1.2mm、銅線φ2.6mm銅線:φ1.5mm鉄線:φ1.3mmスチール線:φ1.0mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました