17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150mm ラジオペンチ(先細/ベント) EA537GP-150

150mm ラジオペンチ(先細/ベント)

通常単価(税別)
2,552円
税込単価
2,807円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…150mm・切断能力…軟線:直径0.8mm、銅線:直径1.2mm・刃硬度…HRC5...

詳細を確認
  • 全長
    150mm
  • 先端
    ベント
  • 刃硬度
    HRC57~61
  • 切断能力
    軟線:φ0.8mm、銅線:φ1.2mm

型番:

EA537GP-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA537GP-150の仕様・寸法情報

全長
150mm
先端
ベント
刃硬度
HRC57~61
切断能力
軟線:φ0.8mm、銅線:φ1.2mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA537GP-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,552円
( 2,807円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…150mm
・切断能力…軟線:直径0.8mm、銅線:直径1.2mm
・刃硬度…HRC57/61
・先端部が細いので狭い場所での作業に最適です。
・先端…ベント
・JAN:4548745348248

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150mm ラジオペンチ(先細/ベント)の型番EA537GP-150のページです。 型番EA537GP-150に関する仕様情報を記載しております。
150mm ラジオペンチ(先細/ベント)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm ラジオペンチ(先細/ベント)
125mm ラジオペンチ
140mm ラジオペンチ
160mm ラジオペンチ
130mm ラジオペンチ(弱電用)
120mm ラジオペンチ(先曲) EA682CB-120A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,552円4,482円4,178円3,089円2,593円1,218円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長150mm125mm140mm160mm130mm123.5mm
先端ベント-----
刃硬度HRC57~61HRC60HRC60---
切断能力軟線:φ0.8mm、銅線:φ1.2mm中硬線:φ2.2mm、硬線:φ1.6mm中硬線:φ2.5mm、硬線:φ1.6mm銅線:φ2.6mm、鉄線:φ1.5mm鉄線:φ1.2mm、銅線φ2.6mm銅線:φ1.5mm鉄線:φ1.3mmスチール線:φ1.0mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました