17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) EA533AS-4

0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)

通常単価(税別)
2,328
税込単価
2,561
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・強度、耐久性に優れた研磨仕上げのアゴです。・ワイヤーカッター付・全長…100mm・口の開...

詳細を確認
  • 口の開き
    0~41mm
  • 全長
    100mm

型番:

EA533AS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA533AS-4の仕様・寸法情報

口の開き
0~41mm
全長
100mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA533AS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,328
( 2,561 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・強度、耐久性に優れた研磨仕上げのアゴです。
・ワイヤーカッター付
・全長…100mm
・口の開き…0/41mm
・JAN:4518340783850

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)の型番EA533AS-4のページです。 型番EA533AS-4に関する仕様情報を記載しております。
0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
0-24mm/100mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
0-73mm/225mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
0-57mm/150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
0-34mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
0-29mm/125mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3282,1123,3492,2542,3412,254
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
口の開き0~41mm0~24mm0~73mm0~57mm0~34mm0~29mm
全長100mm100mm225mm150mm250mm125mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました