17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

174mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付) EA532XB-2

174mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)

通常単価(税別)
9,700円
税込単価
10,670円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・形状…135°上曲り・全長…174mm・重量…272g・EA952BS-1、2用・材質…...

詳細を確認
  • 重量
    272g
  • 全長
    174mm
  • 形状
    135°上曲り
  • 材質
    鍛造鋼

型番:

EA532XB-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA532XB-2の仕様・寸法情報

重量
272g
全長
174mm
形状
135°上曲り
材質
鍛造鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA532XB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,700円
( 10,670円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・形状…135°上曲り
・全長…174mm
・重量…272g
・EA952BS-1、2用
・材質…鍛造鋼
・フェンス、ネット、ガーランドなどに
・袋を締めて固定させるときに便利です。
・JAN:4548745921984

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

174mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)の型番EA532XB-2のページです。 型番EA532XB-2に関する仕様情報を記載しております。
174mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
174mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)
188mm ホグリングプライヤー(スプリング付)
16-22mm/180mm ホグリングプライヤー
12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
190mm Cリング・ウェッジプライヤー
3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,700円8,950円3,830円3,831円4,186円3,867円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量272g276g236g88g--
全長174mm188mm180mm130mm190mm140mm
形状135°上曲り-----
材質鍛造鋼鍛造鋼--スチール製-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました