17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

16-22mm/180mm ホグリングプライヤー EA532XA-1

16-22mm/180mm ホグリングプライヤー

通常単価(税別)
3,830円
税込単価
4,213円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…180mm・重量…236g・適応リング…EA952BR-1/3EA952BR-11...

詳細を確認
  • 重量
    236g
  • 全長
    180mm
  • 適応リング
    EA952BR-1~3EA952BR-11EA952BR-21~24EA952BR-31・32

型番:

EA532XA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA532XA-1の仕様・寸法情報

重量
236g
全長
180mm
適応リング
EA952BR-1~3EA952BR-11EA952BR-21~24EA952BR-31・32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA532XA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,830円
( 4,213円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…180mm
・重量…236g
・適応リング…
EA952BR-1/3
EA952BR-11
EA952BR-21/24
EA952BR-31・32
・ワイヤーカッター付(3mmまで)
・フェンス、ネット、ガーランドなどに
・袋を締めて固定させるときに便利です。
・JAN:4548745907339

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

16-22mm/180mm ホグリングプライヤーの型番EA532XA-1のページです。 型番EA532XA-1に関する仕様情報を記載しております。
16-22mm/180mm ホグリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16-22mm/180mm ホグリングプライヤー
188mm ホグリングプライヤー(スプリング付)
174mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)
12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,830円8,950円9,700円3,831円5,367円5,133円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量236g276g272g88g--
全長180mm188mm174mm130mm150mm150mm
適応リングEA952BR-1~3EA952BR-11EA952BR-21~24EA952BR-31・32-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました