17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M2-M6/175mm ねじプライヤー EA532D-175

M2-M6/175mm ねじプライヤー

通常単価(税別)
1,922
税込単価
2,114
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…175mm・適応ねじサイズ…M2/M6・くい付きやすいギザ構造で、サビついた小ネジ...

詳細を確認
  • 全長
    175mm
  • 適応ねじサイズ
    M2~M6

型番:

EA532D-175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA532D-175の仕様・寸法情報

全長
175mm
適応ねじサイズ
M2~M6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA532D-175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,922
( 2,114 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…175mm
・適応ねじサイズ…M2/M6
・くい付きやすいギザ構造で、サビついた小ネジやつぶれた小ネジ、特殊な小ネジも回せます。
・JAN:4518340123335

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M2-M6/175mm ねじプライヤーの型番EA532D-175のページです。 型番EA532D-175に関する仕様情報を記載しております。
M2-M6/175mm ねじプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2-M6/175mm ねじプライヤー
ネジザウルス(R)M2(小さなネジ対応) PZ-57
200mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
スクリュープライヤー S-175G
メーカーエスコエンジニアエスコエスコエスコSK-11
通常価格1,9222,5383,8983,0552,9781,941
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目1日目1日目3日目
全長175mm-----
適応ねじサイズM2~M6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました