17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ベント) EA532BG-190

25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ベント)

通常単価(税別)
3,107円
税込単価
3,418円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…190mm・最大開口…25mm・切断能力…直径2mm(軟線)・先端厚み2mmで狭い...

詳細を確認
  • 仕様
    ベント(20°)
  • 全長
    190mm
  • 切断能力
    φ2mm(軟線)
  • 最大開口
    25mm

型番:

EA532BG-190
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA532BG-190の仕様・寸法情報

仕様
ベント(20°)
全長
190mm
切断能力
φ2mm(軟線)
最大開口
25mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA532BG-190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,107円
( 3,418円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…190mm
・最大開口…25mm
・切断能力…直径2mm(軟線)
・先端厚み2mmで狭い隙間での作業に最適です。
・仕様…ベント(20°)
・JAN:4548745347869

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ベント)の型番EA532BG-190のページです。 型番EA532BG-190に関する仕様情報を記載しております。
25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ベント)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ベント)
25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ストレート)
25mm/200mm コンビネーションプライヤー
25mm/200mm コンビネーションプライヤー
20mm/165mm コンビネーションプライヤー
20mm/165mm コンビネーションプライヤー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,107円3,017円2,304円2,370円2,096円2,062円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
仕様ベント(20°)ストレート----
全長190mm193200mm200mm165mm165mm
切断能力φ2mm(軟線)-----
最大開口25mm-25mm25mm20mm20mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました