17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6-11mm ポケットレンチ(クイックアジャスト) EA531PK-1

6-11mm ポケットレンチ(クイックアジャスト)

通常単価(税別)
1,981円
税込単価
2,179円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…160mm・折りたたみ時全長…110mm・適合サイズ…1/4"/7/16"(6/1...

詳細を確認
  • 重量
    約109g
  • 全長
    160mm
  • 折畳み時全長
    110mm
  • 折りたたみ時全長
    110mm
  • 適合サイズ
    1/4"~7/16"(6~11mm)

型番:

EA531PK-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA531PK-1の仕様・寸法情報

重量
約109g
全長
160mm
折畳み時全長
110mm
折りたたみ時全長
110mm
適合サイズ
1/4"~7/16"(6~11mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA531PK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,981円
( 2,179円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…160mm
・折りたたみ時全長…110mm
・適合サイズ…1/4"/7/16"(6/11mm)
・重量…約109g
・グリップのプッシュボタンで角度を調整できます。
・バネがついていて、口幅を自在に対応できます。
・かけなおしをしなくてもナットの締め緩めが可能です。
・折畳み時全長…110mm
・JAN:4548745926583

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6-11mm ポケットレンチ(クイックアジャスト)の型番EA531PK-1のページです。 型番EA531PK-1に関する仕様情報を記載しております。
6-11mm ポケットレンチ(クイックアジャスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6-11mm ポケットレンチ(クイックアジャスト)
161mm/24mm モンキーレンチ(超薄口,広口) EA530HD-6
150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量)
200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量)
300mm/46mm モンキーレンチ(広口・軽量)
200mm/24mm モンキーレンチ(ベンド/薄口)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,981円3,907円3,594円3,846円7,074円4,488円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
重量約109g45g90g160g-235g
全長160mm161mm150mm200mm-216mm
折畳み時全長110mm-----
折りたたみ時全長110mm-----
適合サイズ1/4"~7/16"(6~11mm)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました