17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50mm/230mm ウォーターポンププライヤー(軽量) EA531DF-3

50mm/230mm ウォーターポンププライヤー(軽量)

通常単価(税別)
2,818円
税込単価
3,100円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)・最大開口(mm)…50・全長(mm)…...

詳細を確認
  • 材質
    クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
  • 重量(g)
    200
  • 最大開口(mm)
    50
  • 全長(mm)
    230

型番:

EA531DF-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA531DF-3の仕様・寸法情報

材質
クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
重量(g)
200
最大開口(mm)
50
全長(mm)
230

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA531DF-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,818円
( 3,100円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
・最大開口(mm)…50
・全長(mm)…230
・重量(g)…200
・従来品の約30%の軽さ、落下防止ストラップも取付可能。
・六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえます。
・針金や釘が切れるカッター付
・グリップエンドはマイナスドライバー形状
・JAN:4548745253306

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50mm/230mm ウォーターポンププライヤー(軽量)の型番EA531DF-3のページです。 型番EA531DF-3に関する仕様情報を記載しております。
50mm/230mm ウォーターポンププライヤー(軽量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm/230mm ウォーターポンププライヤー(軽量)
45mm/190mm ウォーターポンププライヤー(軽量)
38mm/165mm ウォーターポンププライヤー(軽量)
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A
2" /250mm ウォーターポンププライヤー
46mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,818円2,676円2,610円12,460円6,148円13,500円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目2日目
材質クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロームバナジウム鋼クロームバナジウム電気鋼クロムバナジウム電気鋼
重量(g)200160140465335571
最大開口(mm)504538---
全長(mm)230190165260--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました