17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

38mm/165mm ウォーターポンププライヤー(軽量) EA531DF-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

38mm/165mm ウォーターポンププライヤー(軽量)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA531DF-1

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
・最大開口(mm)…38
・全長(mm)…165
・重量(g)…140
・従来品の約30%の軽さ、落下防止ストラップも取付可能。
・六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえます。
・針金や釘が切れるカッター付
・グリップエンドはマイナスドライバー形状
・JAN:4548745253245

指定中の仕様・寸法情報

材質
クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
重量(g)
140
最大開口(mm)
38
全長(mm)
165

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト