17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

47mm/250mm ウォーターポンププライヤー EA531DA-250

47mm/250mm ウォーターポンププライヤー

通常単価(税別)
2,643円
税込単価
2,907円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…250mm・六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえます。・最大開口…47...

詳細を確認
  • 全長
    250mm
  • 最大開口
    47mm

型番:

EA531DA-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA531DA-250の仕様・寸法情報

全長
250mm
最大開口
47mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA531DA-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,643円
( 2,907円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…250mm
・六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえます。
・最大開口…47mm
・JAN:4518340362239

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

47mm/250mm ウォーターポンププライヤーの型番EA531DA-250のページです。 型番EA531DA-250に関する仕様情報を記載しております。
47mm/250mm ウォーターポンププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
47mm/250mm ウォーターポンププライヤー
47mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ドライバー付)
2" /250mm ウォーターポンププライヤー
46mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ばね付)
46mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
25-80mm/250mm パイプグリッププライヤー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,643円2,576円6,148円2,983円13,500円8,519円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目2日目1日目
全長250mm250mm250mm250mm250mm250mm
最大開口47mm47mm2”46mm(バネ付)52mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました