17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8.0-9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(100本) EA527BS-7

8.0-9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)【100個入り】

通常単価(税別)
2,046円
税込単価
2,251円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…アルミフランジ、スチールシャフト・プラケース入・入数…100個・リベット径…3.2...

詳細を確認
  • 板厚
    8.0~9.5mm
  • 材質
    アルミフランジ、スチールシャフト
  • 入数
    100個
  • リベット径
    3.2mm

型番:

EA527BS-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

EA527BS-7の仕様・寸法情報

板厚
8.0~9.5mm
材質
アルミフランジ、スチールシャフト
入数
100個
リベット径
3.2mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA527BS-7
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,046円
( 2,251円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミフランジ、スチールシャフト
・プラケース入
・入数…100個
・リベット径…3.2mm
・板厚…8.0/9.5mm
・JAN:4518340448094

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8.0-9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)の型番EA527BS-7のページです。 型番EA527BS-7に関する仕様情報を記載しております。
8.0-9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0-9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
0.5-3.2mm/2.4mm ブラインドリベット(100本)
6.4-8.0mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
3.2-4.8mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
8.0-9.5mm/ 4.8mm ブラインドリベット(40本)
3.2-4.8mm/2.4mm ブラインドリベット(100本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,046円1,116円1,403円1,262円790円1,312円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
板厚8.0~9.5mm0.5~3.2mm6.4~8.0mm3.2~4.8mm8.0~9.5mm3.2~4.8mm
材質アルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジアルミフランジ、スチールシャフト
入数100個100個100個100個40本100個
リベット径3.2mm2.4mm3.2mm3.2mm4.8mm2.4mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました