17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本) EA527BS-27

3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)【75個入り】

通常単価(税別)
4,641円
税込単価
5,105円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレスフランジ、ステンレスシャフト・プラケース入・入数…75個・リベット径…4...

詳細を確認
  • 板厚
    3.2~4.8mm
  • 材質
    ステンレスフランジ、ステンレスシャフト
  • 入数
    75個
  • リベット径
    4.0mm

型番:

EA527BS-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (75個入り)

EA527BS-27の仕様・寸法情報

板厚
3.2~4.8mm
材質
ステンレスフランジ、ステンレスシャフト
入数
75個
リベット径
4.0mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA527BS-27
最小発注数量
1パック

75個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,641円
( 5,105円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレスフランジ、ステンレスシャフト
・プラケース入
・入数…75個
・リベット径…4.0mm
・板厚…3.2/4.8mm
・JAN:4518340257801

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)の型番EA527BS-27のページです。 型番EA527BS-27に関する仕様情報を記載しております。
3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
4.8- 6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
6.4- 8.0mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
0.5- 3.2mm ブラインドリベット(ステンレス製/75本)
3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
3.2- 4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,641円4,659円4,872円4,727円4,198円4,941円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
板厚3.2~4.8mm4.8~6.4mm6.4~8.0mm0.5~3.2mm3.2~4.8mm3.2~4.8mm
材質ステンレスフランジ、ステンレスシャフトステンレスフランジ、ステンレスシャフトステンレスフランジ、ステンレスシャフトステンレスフランジ、ステンレスシャフトステンレスフランジ、ステンレスシャフトステンレスフランジ、ステンレスシャフト
入数75個75個75個75個100個50個
リベット径4.0mm4.0mm4.0mm4.0mm3.2mm4.8mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング