17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12.3- 16 mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) EA527BS-20D

12.3- 16 mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)【25個入り】

通常単価(税別)
2,552円
税込単価
2,807円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・アルミフランジ・スチールシャフト・プラケース入・リベット径…6.4mm・板厚…12.3/...

詳細を確認
  • 板厚
    12.3~16mm
  • 入数
    25
  • リベット径
    6.4mm

型番:

EA527BS-20D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)

EA527BS-20Dの仕様・寸法情報

板厚
12.3~16mm
入数
25
リベット径
6.4mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA527BS-20D
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,552円
( 2,807円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミフランジ
・スチールシャフト
・プラケース入
・リベット径…6.4mm
・板厚…12.3/16mm
・入数…25
・JAN:4518340514812

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.3- 16 mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)の型番EA527BS-20Dのページです。 型番EA527BS-20Dに関する仕様情報を記載しております。
12.3- 16 mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.3- 16 mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
3.2- 6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
16 -19.2mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
6.4- 9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
4.8-6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,552円2,337円2,129円2,701円2,228円1,271円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
板厚12.3~16mm9.6~12.3mm3.2~6.4mm16~19.2mm6.4~9.6mm4.8~6.4mm
入数2525252525100個
リベット径6.4mm6.4mm6.4mm6.4mm6.4mm3.2mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング