17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8.0- 9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本) EA527BS-17

8.0- 9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)【50個入り】

通常単価(税別)
1,503
税込単価
1,653
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…アルミフランジ、スチールシャフト・プラケース入・入数…50個・リベット径…4.8m...

詳細を確認
  • 板厚
    8.0~9.5mm
  • 材質
    アルミフランジ、スチールシャフト
  • 入数
    50個
  • リベット径
    4.8mm

型番:

EA527BS-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

EA527BS-17の仕様・寸法情報

板厚
8.0~9.5mm
材質
アルミフランジ、スチールシャフト
入数
50個
リベット径
4.8mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA527BS-17
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,503
( 1,653 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミフランジ、スチールシャフト
・プラケース入
・入数…50個
・リベット径…4.8mm
・板厚…8.0/9.5mm
・JAN:4518340256873

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8.0- 9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)の型番EA527BS-17のページです。 型番EA527BS-17に関する仕様情報を記載しております。
8.0- 9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0- 9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
6.4- 8.0mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
8.0- 9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
3.2- 4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
8.0-9.5mm/ 4.8mm ブラインドリベット(40本)
4.8- 6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5031,4111,4281,3047901,328
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
板厚8.0~9.5mm6.4~8.0mm8.0~9.5mm3.2~4.8mm8.0~9.5mm4.8~6.4mm
材質アルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジアルミフランジ、スチールシャフト
入数50個50個75個50個40本50個
リベット径4.8mm4.8mm4.0mm4.8mm4.8mm4.8mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング