17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.2- 4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本) EA527BS-14

3.2- 4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)【50個入り】

通常単価(税別)
1,304円
税込単価
1,434円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…アルミフランジ、スチールシャフト・プラケース入・入数…50個・リベット径…4.8m...

詳細を確認
  • 板厚
    3.2~4.8mm
  • 材質
    アルミフランジ、スチールシャフト
  • 入数
    50個
  • リベット径
    4.8mm

型番:

EA527BS-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

EA527BS-14の仕様・寸法情報

板厚
3.2~4.8mm
材質
アルミフランジ、スチールシャフト
入数
50個
リベット径
4.8mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA527BS-14
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,304円
( 1,434円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミフランジ、スチールシャフト
・プラケース入
・入数…50個
・リベット径…4.8mm
・板厚…3.2/4.8mm
・JAN:4518340257122

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.2- 4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)の型番EA527BS-14のページです。 型番EA527BS-14に関する仕様情報を記載しております。
3.2- 4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.2- 4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
4.8- 6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
6.4- 8.0mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
8.0- 9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
4.8-6.4mm/ 4.0mm ブラインドリベット(50本)
3.2-4.8mm/ 4.8mm ブラインドリベット(45本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,304円1,328円1,411円1,503円790円790円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
板厚3.2~4.8mm4.8~6.4mm6.4~8.0mm8.0~9.5mm4.8~6.4mm3.2~4.8mm
材質アルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジアルミフランジ
入数50個50個50個50個50本45本
リベット径4.8mm4.8mm4.8mm4.8mm4.0mm4.8mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました