17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本) EA527BS-13

9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)【75個入り】

通常単価(税別)
1,602円
税込単価
1,762円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…アルミフランジ、スチールシャフト・プラケース入・入数…75個・リベット径…4.0m...

詳細を確認
  • 板厚
    9.5~12.7mm
  • 材質
    アルミフランジ、スチールシャフト
  • 入数
    75個
  • リベット径
    4.0mm

型番:

EA527BS-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (75個入り)

EA527BS-13の仕様・寸法情報

板厚
9.5~12.7mm
材質
アルミフランジ、スチールシャフト
入数
75個
リベット径
4.0mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA527BS-13
最小発注数量
1パック

75個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,602円
( 1,762円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミフランジ、スチールシャフト
・プラケース入
・入数…75個
・リベット径…4.0mm
・板厚…9.5/12.7mm
・JAN:4518340256866

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)の型番EA527BS-13のページです。 型番EA527BS-13に関する仕様情報を記載しております。
9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
8.0- 9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
9.5-12.7mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/30本)
6.4-8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
12.7-15.9mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/30本
0.5-3.2mm/4.0mm ブラインドリベット(75本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,602円1,428円1,238円1,387円1,287円1,461円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
板厚9.5~12.7mm8.0~9.5mm9.5~12.7mm6.4~8.0mm12.7~15.9mm0.5~3.2mm
材質アルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフト
入数75個75個30個75個30個75個
リベット径4.0mm4.0mm4.8mm4.0mm4.8mm4.0mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました