17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6.4-8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本) EA527BS-11

6.4-8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)【75個入り】

通常単価(税別)
1,387円
税込単価
1,526円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…アルミフランジ、スチールシャフト・プラケース入・入数…75個・リベット径…4.0m...

詳細を確認
  • 板厚
    6.4~8.0mm
  • 材質
    アルミフランジ、スチールシャフト
  • 入数
    75個
  • リベット径
    4.0mm

型番:

EA527BS-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (75個入り)

EA527BS-11の仕様・寸法情報

板厚
6.4~8.0mm
材質
アルミフランジ、スチールシャフト
入数
75個
リベット径
4.0mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA527BS-11
最小発注数量
1パック

75個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387円
( 1,526円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミフランジ、スチールシャフト
・プラケース入
・入数…75個
・リベット径…4.0mm
・板厚…6.4/8.0mm
・JAN:4548745073065

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.4-8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)の型番EA527BS-11のページです。 型番EA527BS-11に関する仕様情報を記載しております。
6.4-8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.4-8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
4.8-6.4mm/4.0mm ブラインドリベット(75本)
8.0- 9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
6.4- 8.0mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
3.2-4.8mm/4.0mm ブラインドリベット(75本)
4.8-6.4mm/ 4.0mm ブラインドリベット(50本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,387円1,328円1,428円1,411円1,486円790円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
板厚6.4~8.0mm4.8~6.4mm8.0~9.5mm6.4~8.0mm3.2~4.8mm4.8~6.4mm
材質アルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ、スチールシャフトアルミフランジ
入数75個75個75個50個75個50本
リベット径4.0mm4.0mm4.0mm4.8mm4.0mm4.0mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました