ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

0-38mm/ 38mm シャコ万力 EA526WE-38

0-38mm/ 38mm シャコ万力 EA526WE-38 EA526WE-38
通常単価(税別)
2,976円
税込単価
3,274円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・フレーム材質…鍛造焼入鋼・ネジ部…亜鉛メッキ仕上で長寿命・クランプ範囲…0/38mm・口...

詳細を確認

型番:

EA526WE-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA526WE-38の仕様・寸法情報

クランプ範囲
0~38mm
サイズ
L:77mm、L1:76mmH:61mm、h:44mm
ネジ部
亜鉛メッキ仕上で長寿命
口の深さ
38mm
フレーム材質
鍛造焼入鋼
荷重
380kg

型番リスト

表示件数
型番
EA526WE-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,976円
( 3,274円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレーム材質…鍛造焼入鋼
・ネジ部…亜鉛メッキ仕上で長寿命
・クランプ範囲…0/38mm
・口の深さ…38mm
・荷重…380kg
・サイズ…L:77mm、L1:76mm
H:61mm、h:44mm
・スーパージュニアクランプです。
プレススチールよりも強力。
・スイベルヘッド付
・JAN:4518340726949

商品情報

【商品仕様】
・フレーム材質…鍛造焼入鋼
・ネジ部…亜鉛メッキ仕上で長寿命
・クランプ範囲…0/38mm
・口の深さ…38mm
・荷重…380kg
・サイズ…L:77mm、L1:76mm
H:61mm、h:44mm
・スーパージュニアクランプです。
プレススチールよりも強力。
・スイベルヘッド付
・JAN:4518340726949

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0-38mm/ 38mm シャコ万力 EA526WE-38の型番EA526WE-38のページです。 型番EA526WE-38に関する仕様情報を記載しております。
0-38mm/ 38mm シャコ万力 EA526WE-38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-38mm/ 38mm シャコ万力 EA526WE-38
0- 50mm/ 32mm シャコ万力
0- 25mm/ 25mm シャコ万力
0- 63mm/ 63mm シャコ万力
0- 38mm/ 38mm シャコ万力
0- 75mm/ 50mm シャコ万力
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,976円3,449円2,306円4,118円2,653円4,514円
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
クランプ範囲0~38mm0~50mm0~25mm0~63mm0~38mm0~75mm
サイズL:77mm、L1:76mmH:61mm、h:44mmL:98mm、L1:92mmH:59mm、h:40mmL:58mm、L1:61mmH:46mm、h:32mmL:123mm、L1:116mmH:98mm、h:70mmL:75mm、L1:71mm、H:60mm、h:38mmL:135mm、L1:130mm、H:83mm、h:50mm
ネジ部亜鉛メッキ仕上で長寿命亜鉛メッキ仕上で長寿命亜鉛メッキ仕上で長寿命亜鉛メッキ仕上で長寿命--
口の深さ38mm32mm25mm63mm38mm50mm
フレーム材質鍛造焼入鋼鍛造焼入鋼鍛造焼入鋼鍛造焼入鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました