ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

0- 50mm/ 89mm シャコ万力(ロングリーチ)

0- 50mm/ 89mm シャコ万力(ロングリーチ) EA526WD-50
通常単価(税別)
4,092円
税込単価
4,501円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ダクタイル鋳鉄・クランプ範囲…0/50mm・口の深さ…89mm・荷重…200kg・...

詳細を確認

型番:

EA526WD-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA526WD-50の仕様・寸法情報

クランプ範囲
0~50mm
サイズ
A:80mm、B:125mm、C:95mm、D:89mm、E:57mm、F:65mm、G:62mm
口の深さ
89mm
材質
ダクタイル鋳鉄
重量
240g
荷重
200kg

型番リスト

表示件数
型番
EA526WD-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,092円
( 4,501円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ダクタイル鋳鉄
・クランプ範囲…0/50mm
・口の深さ…89mm
・荷重…200kg
・サイズ…A:80mm、B:125mm、
C:95mm、D:89mm、
E:57mm、F:65mm
・重量…240g
・スイベルヘッド付
・JAN:4518340632486

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0- 50mm/ 89mm シャコ万力(ロングリーチ)の型番EA526WD-50のページです。 型番EA526WD-50に関する仕様情報を記載しております。
0- 50mm/ 89mm シャコ万力(ロングリーチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0- 50mm/ 89mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 75mm/ 50mm シャコ万力
0- 75mm/114mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 25mm/ 76mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 50mm/ 28mm シャコ万力
0-100mm/ 70mm シャコ万力
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,092円4,514円6,458円2,940円2,645円4,949円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目2日目
クランプ範囲0~50mm0~75mm0~75mm0~25mm0~50mm0~100mm
サイズA:80mm、B:125mm、C:95mm、D:89mm、E:57mm、F:65mm、G:62mmL:135mm、L1:130mm、H:83mm、h:50mmA:108mm、B:165mm、C:135mm、D:114mm、E:82mm、F:90mm、G:87mmA:53mm、B:105mm、C:65mm、D:76mm、E:32mm、F:40mm、G:38mmL:85mm、L1:82mm、H:50mm、h:28mmL:172mm、L1:164mm、H:115mm、h:70mm
口の深さ89mm50mm114mm76mm28mm70mm
材質ダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
重量240g420g600g140g120g680g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました