ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

0- 25mm/ 76mm シャコ万力(ロングリーチ)

0- 25mm/ 76mm シャコ万力(ロングリーチ) EA526WD-25
通常単価(税別)
2,940円
税込単価
3,234円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ダクタイル鋳鉄・クランプ範囲…0/25mm・口の深さ…76mm・荷重…150kg・...

詳細を確認

型番:

EA526WD-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA526WD-25の仕様・寸法情報

クランプ範囲
0~25mm
サイズ
A:53mm、B:105mm、C:65mm、D:76mm、E:32mm、F:40mm、G:38mm
口の深さ
76mm
材質
ダクタイル鋳鉄
重量
140g
荷重
150kg

型番リスト

表示件数
型番
EA526WD-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,940円
( 3,234円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ダクタイル鋳鉄
・クランプ範囲…0/25mm
・口の深さ…76mm
・荷重…150kg
・サイズ…A:53mm、B:105mm、
C:65mm、D:76mm、
E:32mm、F:40mm
・重量…140g
・スイベルヘッド付
・JAN:4518340181557

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0- 25mm/ 76mm シャコ万力(ロングリーチ)の型番EA526WD-25のページです。 型番EA526WD-25に関する仕様情報を記載しております。
0- 25mm/ 76mm シャコ万力(ロングリーチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0- 25mm/ 76mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 50mm/ 89mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 25mm/ 27mm シャコ万力
0- 75mm/114mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 75mm/ 50mm シャコ万力
0- 50mm/ 28mm シャコ万力
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,940円4,092円2,320円6,458円4,514円2,645円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目1日目
クランプ範囲0~25mm0~50mm0~25mm0~75mm0~75mm0~50mm
サイズA:53mm、B:105mm、C:65mm、D:76mm、E:32mm、F:40mm、G:38mmA:80mm、B:125mm、C:95mm、D:89mm、E:57mm、F:65mm、G:62mmL:54mm、L1:52mm、H:46mm、h:27mmA:108mm、B:165mm、C:135mm、D:114mm、E:82mm、F:90mm、G:87mmL:135mm、L1:130mm、H:83mm、h:50mmL:85mm、L1:82mm、H:50mm、h:28mm
口の深さ76mm89mm27mm114mm50mm28mm
材質ダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキダクタイル鋳鉄
重量140g240g80g600g420g120g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました