ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

0- 25mm/ 27mm シャコ万力

通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…軽、中作業に適しています。・材質…ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ・クランプ範囲…0/2...

詳細を確認

型番:

EA526WB-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA526WB-25の仕様・寸法情報

クランプ範囲
0~25mm
サイズ
L:54mm、L1:52mm、H:46mm、h:27mm
口の深さ
27mm
材質
ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
重量
80g
荷重
290kg
用途
軽、中作業に適しています。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA526WB-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320円
( 2,552円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…軽、中作業に適しています。
・材質…ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
・クランプ範囲…0/25mm
・口の深さ…27mm
・荷重…290kg
・サイズ…L:54mm、L1:52mm、
H:46mm、h:27mm
・重量…80g
・スイベルヘッド付
・スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
・全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
・JAN:4518340130722

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0- 25mm/ 27mm シャコ万力の型番EA526WB-25のページです。 型番EA526WB-25に関する仕様情報を記載しております。
0- 25mm/ 27mm シャコ万力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0- 25mm/ 27mm シャコ万力
0- 25mm/ 76mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 75mm/ 50mm シャコ万力
0- 50mm/ 28mm シャコ万力
0-100mm/ 70mm シャコ万力
0- 38mm/ 38mm シャコ万力
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,320円2,940円4,514円2,645円4,949円2,653円
通常出荷日2日目3日目3日目1日目2日目3日目
クランプ範囲0~25mm0~25mm0~75mm0~50mm0~100mm0~38mm
サイズL:54mm、L1:52mm、H:46mm、h:27mmA:53mm、B:105mm、C:65mm、D:76mm、E:32mm、F:40mm、G:38mmL:135mm、L1:130mm、H:83mm、h:50mmL:85mm、L1:82mm、H:50mm、h:28mmL:172mm、L1:164mm、H:115mm、h:70mmL:75mm、L1:71mm、H:60mm、h:38mm
口の深さ27mm76mm50mm28mm70mm38mm
材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
重量80g140g420g120g680g140g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました