ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

F型クランプ(ロングリーチ)

通常単価(税別)
9,955
税込単価
10,951
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・フレーム部分はスライド式(スライド幅:257mm)・クランプ部分のパッドは自在式になっており...

詳細を確認

型番:

EA526TX-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA526TX-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
Lクランプ/Fクランプ
最大口開き(mm)
250
フレームサイズ
25.0(幅)×12.0(厚)mm
口の深さ
250mm
材質
炭素鋼
重量
2.4kg
荷重
340kg

型番リスト

表示件数
型番
EA526TX-10

最大口開き

(mm)

フレームサイズ

口の深さ

重量

荷重

最小発注数量
250
25.0(幅)×12.0(厚)mm
250mm
2.4kg
340kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,955
( 10,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム部分はスライド式(スライド幅:257mm)
・クランプ部分のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつけることができます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F型クランプ(ロングリーチ)の型番EA526TX-10のページです。 型番EA526TX-10に関する仕様情報を記載しております。
F型クランプ(ロングリーチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F型クランプ(ロングリーチ)
L型クランプ 電気溶接用品
200A/300A 溶接ホルダーセット
アースホルダー(マグネット式)EA315
エスコ L型クランプ
クランプ(重作業用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,9552,570 -24,656 -7,080 -4,360 -14,400 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ本体本体--本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ--Lクランプ/FクランプC型クランプ(B型・シャコ万)
材質炭素鋼本体:鍛造鉄(焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ/ハンドル:オーク材--スチール鍛造鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト