ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

0-125mm/ 65mm シャコ万力

0-125mm/ 65mm シャコ万力 EA526TV-5
通常単価(税別)
3,939円
税込単価
4,333円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…炭素鋼、ニッケルクロームメッキ・クランプ範囲…0/125mm・口奥行(口の深さ)…...

詳細を確認

型番:

EA526TV-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA526TV-5の仕様・寸法情報

ねじ径
約12mm
クランプ範囲
0~125mm
口奥行(口の深さ)
65mm
フレーム幅×厚み
19.5×9.5mm
材質
炭素鋼、ニッケルクロームメッキ
重量
0.63kg
荷重
850kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA526TV-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,939円
( 4,333円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…炭素鋼、ニッケルクロームメッキ
・クランプ範囲…0/125mm
・口奥行(口の深さ)…65mm
・フレーム幅×厚み…19.5×9.5mm
・ねじ径…約12mm
・荷重…850kg
・重量…0.63kg
・フレームの開口幅の大きいロングタイプ
・スイベルヘッド付
・クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
・JAN:4548745347357

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0-125mm/ 65mm シャコ万力の型番EA526TV-5のページです。 型番EA526TV-5に関する仕様情報を記載しております。
0-125mm/ 65mm シャコ万力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-125mm/ 65mm シャコ万力
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 50mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,939円7,672円5,163円4,522円15,415円10,239円
通常出荷日3日目1日目1日目3日目1日目1日目
ねじ径約12mm-----
クランプ範囲0~125mm0~125mm-0~50mm0~200mm0~150mm
口奥行(口の深さ)65mm200mm-100mm350mm250mm
フレーム幅×厚み19.5×9.5mm27.0×13.0mm-19.5×9.5mm36.0×18.0mm30.0×15.0mm
材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ-炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました