ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

0- 50mm/ 65mm シャコ万力(ロングリーチ)

0- 50mm/ 65mm シャコ万力(ロングリーチ) EA526TS-2
通常単価(税別)
3,594円
税込単価
3,953円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ・クランプ範囲…0/50mm・口の深さ…65mm・フレ...

詳細を確認

型番:

EA526TS-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA526TS-2の仕様・寸法情報

クランプ範囲
0~50mm
口の深さ
65mm
フレーム幅×厚み
19.5×9.5mm
材質
炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
重量
460g
荷重
700kg

型番リスト

表示件数
型番
EA526TS-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,594円
( 3,953円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
・クランプ範囲…0/50mm
・口の深さ…65mm
・フレーム幅×厚み…19.5×9.5mm
・荷重…700kg
・重量…460g
・スイベルヘッド付
・フレームの開口幅と口の深さがほぼ同じ大きさのシリーズです。
・クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
・JAN:4548745347272

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0- 50mm/ 65mm シャコ万力(ロングリーチ)の型番EA526TS-2のページです。 型番EA526TS-2に関する仕様情報を記載しております。
0- 50mm/ 65mm シャコ万力(ロングリーチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0- 50mm/ 65mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 75mm/ 80mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 50mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ)
0- 50mm/ 89mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-125mm/ 65mm シャコ万力
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,594円4,863円4,522円4,092円3,939円7,672円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
クランプ範囲0~50mm0~75mm0~50mm0~50mm0~125mm0~125mm
口の深さ65mm80mm-89mm--
フレーム幅×厚み19.5×9.5mm22.0×10.5mm19.5×9.5mm-19.5×9.5mm27.0×13.0mm
材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキダクタイル鋳鉄炭素鋼、ニッケルクロームメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
重量460g740g560g240g0.63kg1.95kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました