ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

0- 50mm/ 50mm シャコ万力

0- 50mm/ 50mm シャコ万力 EA526TP-2
通常単価(税別)
3,810円
税込単価
4,191円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ・クランプ範囲…0/50mm・口奥行(口の深さ)…50...

詳細を確認

型番:

EA526TP-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA526TP-2の仕様・寸法情報

クランプ範囲
0~50mm
口奥行(口の深さ)
50mm
材質
炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
重量
440g
荷重
1000kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA526TP-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,810円
( 4,191円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
・クランプ範囲…0/50mm
・口奥行(口の深さ)…50mm
・荷重…1000kg
・重量…440g
・スイベルヘッド付
・クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
・JAN:4548745347227

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0- 50mm/ 50mm シャコ万力の型番EA526TP-2のページです。 型番EA526TP-2に関する仕様情報を記載しております。
0- 50mm/ 50mm シャコ万力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0- 50mm/ 50mm シャコ万力
0- 75mm/ 50mm シャコ万力
0- 50mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-125mm/ 65mm シャコ万力
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,810円3,766円4,522円3,939円7,672円15,415円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
クランプ範囲0~50mm0~75mm0~50mm0~125mm0~125mm0~200mm
口奥行(口の深さ)50mm50mm100mm65mm200mm350mm
材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロームメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
重量440g630g560g0.63kg1.95kg5.36kg
荷重1000kg1300kg600kg850kg700kg850kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました