ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)

0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー) EA526SP-3
通常単価(税別)
2,866円
税込単価
3,153円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…鍛造焼入鋼・スクリュー…銅メッキ・クランプ範囲…0/71mm・口奥行(口の深さ)…...

詳細を確認

型番:

EA526SP-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA526SP-3の仕様・寸法情報

クランプ範囲
0~71mm
スクリュー
銅メッキ
口奥行(口の深さ)
42mm
安全荷重
3158kg
材質
鍛造焼入鋼
重量
750g

型番リスト

表示件数
型番
EA526SP-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,866円
( 3,153円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鍛造焼入鋼
・スクリュー…銅メッキ
・クランプ範囲…0/71mm
・口奥行(口の深さ)…42mm
・安全荷重…3158kg
・重量…750g
・スクリューが銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません。
・JAN:4518340683082

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)の型番EA526SP-3のページです。 型番EA526SP-3に関する仕様情報を記載しております。
0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
0- 54mm/ 32mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
0- 71mm/ 40mm シャコ万力
0- 75mm/ 50mm シャコ万力
0- 38mm/ 31mm シャコ万力
0- 54mm/ 32mm シャコ万力
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,866円2,136円2,996円3,766円2,136円2,232円
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
クランプ範囲0~71mm0~54mm0~71mm0~75mm0~38mm0~54mm
スクリュー銅メッキ銅メッキ----
口奥行(口の深さ)42mm32mm40mm50mm31mm32mm
安全荷重3158kg1945kg4154kg-3215kg3241kg
材質鍛造焼入鋼鍛造焼入鋼-炭素鋼、ニッケルクロムメッキ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました