ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

0- 26mm/ 25mm シャコ万力

型番:

EA526SM-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA526SM-1の仕様・寸法情報

クランプ範囲
0~26mm
スクリュー材質
スチール
口奥行(口の深さ)
25mm
フレーム材質
鍛造焼入鋼
本体硬度
HRC38~42°
安全荷重
2607kg
重量
200g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA526SM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,111円
( 2,322円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレーム材質…鍛造焼入鋼
・スクリュー材質…スチール
・本体硬度…HRC38/42°
・クランプ範囲…0/26mm
・口奥行(口の深さ)…25mm
・安全荷重…2607kg
・重量…200g
・JAN:4518340682993

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0- 26mm/ 25mm シャコ万力の型番EA526SM-1のページです。 型番EA526SM-1に関する仕様情報を記載しております。
0- 26mm/ 25mm シャコ万力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0- 26mm/ 25mm シャコ万力
0- 38mm/ 31mm シャコ万力
0- 71mm/ 40mm シャコ万力
0- 54mm/ 32mm シャコ万力
0-100mm/ 53mm シャコ万力
0- 25mm/ 25mm シャコ万力
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,111円2,136円2,996円2,232円3,641円2,306円
通常出荷日2日目3日目3日目3日目2日目3日目
クランプ範囲0~26mm0~38mm0~71mm0~54mm0~100mm0~25mm
スクリュー材質スチールスチールスチールスチールスチール-
口奥行(口の深さ)25mm31mm40mm32mm53mm-
フレーム材質鍛造焼入鋼鍛造焼入鋼鍛造焼入鋼鍛造焼入鋼鍛造焼入鋼鍛造焼入鋼
本体硬度HRC38~42°HRC38~42°HRC38~42°HRC38~42°HRC38~42°-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました