ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

110mm コーナークランプ(強力型)

通常単価(税別)
50,986円
税込単価
56,085円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・この90°クランプは接合、組み立て、熔接、研磨などの金属加工における据付の時間や手間を省...

詳細を確認

型番:

EA526CA-2A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA526CA-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
アゴの長さ
104mm
アゴの高さ
60mm
サイズ
260×260×87(H)mm
バイス能力
110mm
材質
鋳鉄
重量
9.6kg
詳細タイプ
コーナークランプ

型番リスト

表示件数
型番
EA526CA-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,986円
( 56,085円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・この90°クランプは接合、組み立て、熔接、研磨などの金属加工における据付の時間や手間を省きます。
・熔接、穴あけ等の作業のための留め継ぎに使用します。
・自動的に中央に寄るアゴは素早く工作物を挟むように調節され、サイズの異なる物にでも順応します。
・心棒は熔接時の火花に耐えるために銅メッキしてあります。
・銅メッキした心棒によりアゴでパーツをしっかり90°に固定する事ができます。
・作業台に取り付ける事ができるようにベースに穴が開いています。
・直角の継ぎ目の熔接、研磨などを繰返しする場合、台などに固定して使用できます。
・材質…鋳鉄
・バイス能力…110mm
・アゴの高さ…60mm
・アゴの長さ…104mm
・サイズ…260×260×87(H)mm
・重量…9.6kg
・JAN:4518340821705

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

110mm コーナークランプ(強力型)の型番EA526CA-2Aのページです。 型番EA526CA-2Aに関する仕様情報を記載しております。
110mm コーナークランプ(強力型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110mm コーナークランプ(強力型)
85mm コーナークランプ(強力型)
0- 75mm/ 50mm シャコ万力
0- 50mm/ 28mm シャコ万力
0-100mm/ 70mm シャコ万力
0- 25mm/ 27mm シャコ万力
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格50,986円33,085円4,514円2,645円4,949円2,320円
通常出荷日1日目1日目3日目1日目2日目2日目
商品タイプその他その他----
アゴの長さ104mm104mm----
アゴの高さ60mm35mm----
サイズ260×260×87(H)mm220×220×63(H)mmL:135mm、L1:130mm、H:83mm、h:50mmL:85mm、L1:82mm、H:50mm、h:28mmL:172mm、L1:164mm、H:115mm、h:70mmL:54mm、L1:52mm、H:46mm、h:27mm
バイス能力110mm85mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました