ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

85mm コーナークランプ(強力型)

85mm コーナークランプ(強力型) EA526CA-2
通常単価(税別)
31,413
税込単価
34,554
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・この90°クランプは接合、組み立て、熔接、研磨などの金属加工における据付の時間や手間を省...

詳細を確認

型番:

EA526CA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA526CA-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
アゴの長さ
104mm
アゴの高さ
35mm
サイズ
220×220×63(H)mm
バイス能力
85mm
材質
鋳鉄
重量
4.6kg
詳細タイプ
コーナークランプ

型番リスト

表示件数
型番
EA526CA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,413
( 34,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・この90°クランプは接合、組み立て、熔接、研磨などの金属加工における据付の時間や手間を省きます。
・熔接、穴あけ等の作業のための留め継ぎに使用します。
・自動的に中央に寄るアゴは素早く工作物を挟むように調節され、サイズの異なる物にでも順応します。
・心棒は熔接時の火花に耐えるために銅メッキしてあります。
・銅メッキした心棒によりアゴでパーツをしっかり90°に固定する事ができます。
・作業台に取り付ける事ができるようにベースに穴が開いています。
・直角の継ぎ目の熔接、研磨などを繰返しする場合、台などに固定して使用できます。
・材質…鋳鉄
・バイス能力…85mm
・アゴの高さ…35mm
・アゴの長さ…104mm
・サイズ…220×220×63(H)mm
・重量…4.6kg
・JAN:4518340181519

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

85mm コーナークランプ(強力型)の型番EA526CA-2のページです。 型番EA526CA-2に関する仕様情報を記載しております。
85mm コーナークランプ(強力型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
85mm コーナークランプ(強力型)
110mm コーナークランプ(強力型)
0-100mm/ 70mm シャコ万力
0- 50mm/ 28mm シャコ万力
0- 25mm/ 27mm シャコ万力
7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,41347,7154,8902,3401,9701,520
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプその他その他---その他
アゴの長さ104mm104mm----
アゴの高さ35mm60mm----
サイズ220×220×63(H)mm260×260×87(H)mmL:172mm、L1:164mm、H:115mm、h:70mmL:85mm、L1:82mm、H:50mm、h:28mmL:54mm、L1:52mm、H:46mm、h:27mmΦ7×300mm
バイス能力85mm110mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング