ツール用品技術窓口

300x600x858mm アーバープレス用スタンド

通常単価(税別)
143,172
税込単価
157,489
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・トップサイズ…300×600mm・ベースサイズ…300×564mm・全高…858mm・重...

詳細を確認
  • 重量
    45.4kg
  • トップサイズ (mm)
    300×600
  • ベースサイズ (mm)
    300×564
  • 全高 (mm)
    858
  • JANコード
    4548745748253
  • 適合品番
    EA525X-43、旧EA525X-42
  • 詳細タイプ
    パーツ

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

EA525X-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525X-48の仕様・寸法情報

重量
45.4kg
トップサイズ(mm)
300×600
ベースサイズ(mm)
300×564
全高(mm)
858
JANコード
4548745748253
適合品番
EA525X-43、旧EA525X-42
詳細タイプ
パーツ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA525X-48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,172
( 157,489 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トップサイズ…300×600mm
・ベースサイズ…300×564mm
・全高…858mm
・重量…45.4kg
・適合品番…EA525X-42、-43
・JAN:4548745748253

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x600x858mm アーバープレス用スタンドの型番EA525X-48のページです。 型番EA525X-48に関する仕様情報を記載しております。
300x600x858mm アーバープレス用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x600x858mm アーバープレス用スタンド
75mm コーナークランプ
160mm ガラスニブリングプライヤー
サクションホルダー
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)
パイプグリッププライヤー 全長300mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコGRIP-ON
通常価格143,1728,5004,08017,12614,5005,944
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
重量45.4kg-----
トップサイズ(mm)300×600-----
ベースサイズ(mm)300×564-----
全高(mm)858-----
JANコード4548745748253-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト