17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サポートスタンド

通常単価(税別)
3,493円
税込単価
3,842円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・口の開き(クリップ部)…14mm・口の深さ(クリップ部)…20mm・ポール高さ…125m...

詳細を確認
  • ポール高さ
    125mm
  • グリップ幅
    120mm
  • 口の深さ(クリップ部)
    20mm
  • 口の開き(クリップ部)
    14mm
  • 重量
    550g
  • 高さ(台含む)
    135mm

型番:

EA525MS-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA525MS-10の仕様・寸法情報

ポール高さ
125mm
グリップ幅
120mm
口の深さ(クリップ部)
20mm
口の開き(クリップ部)
14mm
重量
550g
高さ(台含む)
135mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA525MS-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,493円
( 3,842円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・口の開き(クリップ部)…14mm
・口の深さ(クリップ部)…20mm
・ポール高さ…125mm
・グリップ幅…120mm
・高さ(台含む)…135mm
・重量…550g
・ろう付けの際、母材が動かないようにしっかりと固定します。
・360°自由自在に可動します。
・JAN:4548745896480

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートスタンドの型番EA525MS-10のページです。 型番EA525MS-10に関する仕様情報を記載しております。
サポートスタンドのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ロウ付け固定用に
3
満足度:3.0
価格から言えば仕方がないとは思いますが、クリップ部にバネを使用しない造りにすべきだと思います。便利な物ですが、用途が用途...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートスタンド
導電ワークトレー
コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)
大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
除電ブラシ (台座樹脂タイプ)
カスタム 静電ブラシ AS-802
メーカーエスコアズワンスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークトラスコ中山カスタム
通常価格3,493円1,456円5,260円 -37,760円 -3,766円1,386円
通常出荷日3日目4日目1日目4日目〜1日目4日目
ポール高さ125mm-----
グリップ幅120mm-----
口の深さ(クリップ部)20mm-----
口の開き(クリップ部)14mm-----
重量550g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました