ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バイス口金(スチール製)【2個入り】

バイス口金(スチール製) EA525ML-28
通常単価(税別)
3,407円
税込単価
3,748円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA525ML-3・-4、EA525ML・MP用・サイズ…63.5×12.7×6.35(...

詳細を確認

型番:

EA525ML-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA525ML-28の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
サイズ
63.5×12.7×6.35(H)mm
重量
80g(2個)
材質
スチール

型番リスト

表示件数
型番
EA525ML-28
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,407円
( 3,748円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA525ML-3・-4、EA525ML・MP用
・サイズ…63.5×12.7×6.35(H)mm
・重量…80g(2個)
・材質…スチール
・対象物をしっかり保持します。
・入数は1組入りです。
・ネジ4個付
・JAN:4548745549300

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイス口金(スチール製)の型番EA525ML-28のページです。 型番EA525ML-28に関する仕様情報を記載しております。
バイス口金(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイス口金(スチール製)
バイス口金(ふっ素樹脂製)
26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)
64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)
25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)
64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,407円3,571円13,808円19,672円15,632円16,155円
通常出荷日3日目3日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプパーツパーツ本体本体本体本体
サイズ63.5×12.7×6.35(H)mm63.5×12.7×6.35(H)mm口幅:26mm、最大開口:73mm-口幅:25mm、最大開口口幅:64mm、最大開口:57mm
重量80g(2個)30g(2個)1.02kg2.28kg1.58kg1.38kg
材質スチールふっ素樹脂口部:耐熱補強ファイバー製、本体:アルミ合金製口部:ナイロン、本体:アルミ合金製口部:耐熱補強ファイバー製、本体:アルミ合金製口部:スチール、本体:アルミ合金製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました