17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 重量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ドリルプレスバイス EA525DAシリーズ

通常単価(税別)
29,28565,250
税込単価
32,21471,775
通常出荷日:1日目~2日目

エスコの精密マシンバイス ドリルプレスバイス。【仕様】・材質:鋳鉄

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

側面

全高

JANコード

重量(kg)

最小発注数量
35
35
35
フラットタイプ
45mm
4518340436244
0.9
1個
60
75
35
フラットタイプ
65mm
4518340436251
2.7
1個
100
101
38
溝タイプ
68mm
4550061325872
4.5
1個
150
152
50
溝タイプ
88mm
4550061325889
11.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,285
( 32,214 )
2日目
30,219
( 33,241 )
1日目
34,242
( 37,666 )
2日目
65,250
( 71,775 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコの精密マシンバイス ドリルプレスバイス。
【仕様】
・材質:鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルプレスバイス EA525DAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルプレスバイス EA525DAシリーズ
100mm ドリルプレスバイス
ドリルプレスバイス(コンパクト型)
ドリルプレスバイス EA525AP-1
ドリルプレスバイス EA525AWシリーズ
ドリルプレスバイス EA525GB-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,285-9,46527,245 -14,40015,200 -9,947
通常出荷日1日目〜1日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
材質鋳鉄スチール鋳鉄合金鋼鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト