ファクトリーサプライ用品技術窓口

126x1200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)

通常単価(税別)
8,857円
税込単価
9,743円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・刃材質…スチール(SK120)・ハンドル材質…エラストマー・サイズ…1255×160×3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    スチール
  • 刃幅 (mm)
    25
  • サイズ
    1255×160×38mm
  • 刃厚
    0.7mm
  • 重量
    1050g
  • 付属品
    折線なし刃×5枚・刃先カバー×1枚
  • 刃長
    126mm
  • 柄材質
    エラストマー
  • 刃先材質(詳細)
    SK120
  • メーカー型番
    SCR-H1200
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)

型番:

EA524LR-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA524LR-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
スチール
刃幅(mm)
25
サイズ
1255×160×38mm
刃厚
0.7mm
重量
1050g
付属品
折線なし刃×5枚・刃先カバー×1枚
刃長
126mm
柄材質
エラストマー
刃先材質(詳細)
SK120
メーカー型番
SCR-H1200
メーカー
TJMデザイン(TaJIma)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA524LR-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,857円
( 9,743円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…スチール(SK120)
・ハンドル材質…エラストマー
・サイズ…1255×160×38mm
・刃長…126mm
・刃幅…25mm
・刃厚…0.7mm
・重量…1050g
・付属品…折線なし刃×5枚・刃先カバー×1枚
・頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。
・耐久性に優れた折線無刃が付属されています。
・H型カッターナイフ替刃(EA589AT-71)も使用できます。。
・刃を強力に固定するダブルねじを採用。
・刃の交換時脱落を防ぐ、セーフティバネが内蔵されています。
・ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
・刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
・使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
・替刃は刃先と刃が付いていない方のどちら側を前にしても取付ることができます。
・JAN:4548745751772

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

126x1200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)の型番EA524LR-120のページです。 型番EA524LR-120に関する仕様情報を記載しております。
126x1200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
126x1200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
80×215mm ツバ付貫通柄スクレーパー(ステンレス製)
70×215mm ツバ付貫通柄スクレーパー(ステンレス製)
スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚)
38mm スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)
スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,857円2,015円1,530円1,238円1,980円613円
通常出荷日1日目3日目3日目1日目3日目1日目
商品タイプスクレーパー--その他-その他
材質(刃)スチール--樹脂-鋼
刃幅(mm)25----25
サイズ1255×160×38mm--39×20mm--
刃厚0.7mm1.2mm1.5mm0.6mm約1.4mm0.7mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました