17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

95mm/1000mm ケレン棒(パイプ柄/4本) EA524LB-12A

95mm/1000mm ケレン棒(パイプ柄/4本)【4個入り】

通常単価(税別)
6,932
税込単価
7,625
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃幅…95mm・全長…1000mm・軸径…25mm・重量…740g(1本)・材質…特殊刃...

詳細を確認
  • 用途
    1000mm
  • ハンドルサイズ
    95mm
  • 入数
    4本
  • 重量
    740g(1本)
  • 柄材質
    スチール
  • 材質
    特殊刃物鋼
  • 軸径
    25mm

型番:

EA524LB-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA524LB-12Aの仕様・寸法情報

用途
1000mm
ハンドルサイズ
95mm
入数
4本
重量
740g(1本)
柄材質
スチール
材質
特殊刃物鋼
軸径
25mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA524LB-12A
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,932
( 7,625 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃幅…95mm
・全長…1000mm
・軸径…25mm
・重量…740g(1本)
・材質…特殊刃物鋼
・柄材質…スチール
・入数…4本
・JAN:4548745231694

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

95mm/1000mm ケレン棒(パイプ柄/4本)の型番EA524LB-12Aのページです。 型番EA524LB-12Aに関する仕様情報を記載しております。
95mm/1000mm ケレン棒(パイプ柄/4本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
95mm/1000mm ケレン棒(パイプ柄/4本)
90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
95×220mm ツバ付貫通柄スクレーパー(ステンレス製)
128mm 木柄ヘラ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,93217,5459109,0912,0686,085
通常出荷日3日目1日目2日目1日目3日目1日目
用途1000mm---220mm-
ハンドルサイズ95mm---95mm-
入数4本-----
重量740g(1本)810g(1本あたり)63g-150g-
柄材質スチール-ABS樹脂鉄パイプ、塗装仕上げ-黒合板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました