ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)

通常単価(税別)
2,643円
税込単価
2,907円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…25×13×100mm・粒度…#600・粗さ…細目・JAN:4518340885...

詳細を確認

型番:

EA522G-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA522G-3の仕様・寸法情報

サイズ
25×13×100mm
粒度
#600
粗さ
細目
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA522G-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,643円
( 2,907円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…25×13×100mm
・粒度…#600
・粗さ…細目
・JAN:4518340885950

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)の型番EA522G-3のページです。 型番EA522G-3に関する仕様情報を記載しております。
100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)
100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)
100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)
150x50x25mm/ #150 油砥石(粗目)
133x28x20mm/#3000 砥石(剪定鋏用・仕上)
133x28x20mm/ #220 砥石(剪定鋏用・粗砥)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,643円1,586円2,022円4,394円2,662円2,337円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ25×13×100mm25×13×100mm25×13×100mm50×25×150mm133×28×20mm133×28×20mm
粒度#600#150#320#150#3000#220
粗さ細目粗目中目粗目仕上げ砥石荒砥石
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました