ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/細目)

76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/細目) EA522AK-32
通常単価(税別)
6,231円
税込単価
6,854円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・アーカンサスストーン・サイズ…76×25×9.5mm・仕様…細目・重量…約30g・天然石...

詳細を確認

型番:

EA522AK-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA522AK-32の仕様・寸法情報

重量(g)
約30g
サイズ
76×25×9.5mm
仕様
細目
粒度
#800~1000

型番リスト

表示件数
型番
EA522AK-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,231円
( 6,854円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アーカンサスストーン
・サイズ…76×25×9.5mm
・仕様…細目
・重量…約30g
・天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
・JAN:4518340538092

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/細目)の型番EA522AK-32のページです。 型番EA522AK-32に関する仕様情報を記載しております。
76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/細目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/細目)
76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/中目)
#600/100x9.5mm スティック油砥石(丸)
#600/100x9.5mm スティック油砥石(四角)
76x25x9.5mm 油砥石・天然(細目)
76x25x9.5mm 油砥石・天然(粗目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,231円2,995円1,922円1,188円2,533円2,149円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
重量(g)約30g約30g18g23g--
サイズ76×25×9.5mm76×25×9.5mm9.5×100mm9.5×100mm76×25×9.5mm76×25×9.5mm
仕様細目中目細目・中砥石細目・中砥石細目(ハード)粗目
粒度#800~1000#400~600#600(細目)#600(細目)#800~1000#120~320

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました